Generale
| Modello: | Alvium 1800 C-2050 |
| Serie di prodotti: | Alvium C |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono or Color |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 300 nm to 1100 nm |
| Risoluzione: | 5,376 × 3,672 (19.70 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX183 |
| Tipi di otturatore: | Global Reset Shutter, Rolling Shutter |
| Dimensione sensore: | 16.3 mm ø (Type 1) |
| Dimensione pixel: | 2.40 µm × 2.40 µm |
Formati pixel
| Formati pixel monocromatici: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| Formati pixel YUV: | UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit |
| Formati pixel RGB: | BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default) |
| Formati pixel Bayer: | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8 |
Prestazioni di imaging
| Efficienza quantica @ 529 nm: | 80 % |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 26 fps |
| Tempo di esposizione: | 13 µs to 10 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 27.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 2 programmable GPIOs |
| Alimentazione: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| Consumo energetico: | Typical: 2.9 W |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 26 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount |
| Peso: | 40 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 KByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium 1800 C-2050
Embedded vision CSI-2 camera with IMX183 sensor
Risoluzione
5,376 × 3,672 (19.70 MP)
Frequenza fotogrammi
26 fps
Interfaccia digitale
MIPI CSI-2, up to 4 lanes
Alvium 1800 C-2050 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX183 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.