Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium C // Alvium 1800 C-2050
Alvium C Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium 1800 C-2050
Produktserie: Alvium C
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 300 nm to 1100 nm
Auflösung: 5,376 × 3,672 (19.70 MP)
Sensormodell: Sony IMX183
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global Reset Shutter, Rolling shutter (RS)
Sensorgröße: 13.1 × 8.8 mm (15.9 mm, Type 1)
Pixelgröße: 2.40 µm × 2.40 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 10-bit
Monochrome Pixelformate: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV-Pixelformate: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB-Pixelformate: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Bayer-Pixelformate: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 80 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 26 fps
Belichtungszeit: 13 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 27.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 2 programmable GPIOs
Stromversorgung: 5 VDC over MIPI CSI-2
Stromverbrauch: Typical: 2.9 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 26 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 40 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-2050

Embedded vision CSI-2 camera with IMX183 sensor

Auflösung 5,376 × 3,672 (19.70 MP)
Bildrate 26 fps
Digitale Schnittstelle MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-2050 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX183 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.