一般
| モデル: | Alvium 1800 C-2050 |
| 製品シリーズ: | Alvium C |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono or Color |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 300 nm to 1100 nm |
| 解像度: | 5,376 × 3,672 (19.70 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX183 |
| シャッタータイプ: | Global Reset Shutter, Rolling Shutter |
| センサーサイズ: | 16.3 mm ø (Type 1) |
| ピクセルサイズ: | 2.40 µm × 2.40 µm |
ピクセルフォーマット
| モノクロピクセルフォーマット: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| YUVピクセルフォーマット: | UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit |
| RGBピクセルフォーマット: | BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default) |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8 |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 80 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 26 fps |
| 露光時間: | 13 µs to 10 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 27.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 2 programmable GPIOs |
| 電源: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| 消費電力: | Typical: 2.9 W |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 26 × 29 × 29 |
| レンズマウント: | C-Mount |
| 重量: | 40 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 256 KByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium 1800 C-2050
Embedded vision CSI-2 camera with IMX183 sensor
解像度
5,376 × 3,672 (19.70 MP)
フレームレート
26 fps
デジタルインターフェース
MIPI CSI-2, up to 4 lanes
Alvium 1800 C-2050 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX183 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.