Applicazioni // Mobilità & Traffico // Automobilistico
AdobeStock 235343603

Telecamere industriali per l'ispezione automobilistica e l'efficienza produttiva

Accelerare la produzione con precisione e affidabilità

Esecuzione dell'ispezione dei componenti, guida dell'automazione robotica e garanzia della qualità della produzione delle batterie con telecamere industriali. Ottimizzazione dei processi e tracciamento dei componenti per una produzione automobilistica affidabile.

Sfide e tendenze

Optimization Support 04

Eliminazione dei difetti nella produzione ad alta velocità

Ogni secondo è importante sulla linea di assemblaggio. Mantenere una qualità impeccabile e stare al passo con cicli di produzione rapidi e automatizzati sono requisiti costanti che devono essere garantiti.

Service 01

Garantire la precisione su componenti diversi

I veicoli moderni sono composti da migliaia di componenti critici: dagli O-ring alle celle delle batterie. Misurazioni incoerenti, sensori disallineati o difetti trascurati possono interrompere le catene di approvvigionamento e influire sull'affidabilità del prodotto finale.

Manufactoring

Mantenere l'affidabilità in linee complesse e automatizzate

La produzione automatizzata richiede un funzionamento continuo e senza errori. Il disallineamento della telecamera, le vibrazioni o i problemi di interfaccia possono arrestare le linee, aumentare i tempi di inattività e compromettere l'affidabilità dell'Ispezione.

Requisiti tecnici

  • Elevata qualità dell'immagine per una misurazione accurata delle dimensioni nella produzione automobilistica
  • Telecamere ad alta velocità per una comunicazione Industry 4.0 rapida e semplice con Robot, PLC, HMI e archivi remoti
  • Design robusto, compatto e industriale per la guida dei robot nella produzione automobilistica 
  • Tecnologia dei sensori all'avanguardia (ad es. Sony IMX) per una lettura veloce dei codici a barre e l'ispezione dei componenti 
  • Telecamere GigE e 5GigE veloci e affidabili per garantire alta velocità ed eccellente affidabilità 
csm Contactus header bacc430180
Hai qualche domanda? Siamo qui per aiutarti.