Applicazioni // Mobilità & Traffico
csm Application TrafficManagement Rotton f0cef841c3

Soluzioni di visione intelligente per Mobilità & Traffico

Trasforma la visione in eccellenza con la tecnologia delle Allied Vision cameras

Stare al passo con la velocità e il flusso di dati

Communications Questions 03

Navigare nel caos in movimento

Le strade urbane sono affollate, imprevedibili e in continua evoluzione. I sistemi autonomi devono interpretare ambienti dinamici e multistrato in cui pedoni, veicoli e infrastrutture interagiscono in modo imprevedibile.

Defense & High Level Security

Mantenere sempre una visione chiara

Pioggia torrenziale, nebbia fitta e luce solare intensa: le condizioni meteorologiche e di illuminazione possono influire notevolmente sulla visibilità, rendendo estremamente difficile il monitoraggio del traffico. Soprattutto in caso di maltempo, è fondamentale che i sistemi funzionino in modo affidabile per garantire la sicurezza sulle strade.

Modules 05

Elaborazione di grandi volumi di dati

Le reti di traffico producono flussi continui di dati visivi che mettono a dura prova le capacità di elaborazione durante i periodi di forte domanda. Le decisioni critiche in materia di sicurezza devono emergere da questo caos mentre i preziosi millisecondi scorrono, senza lasciare spazio a esitazioni computazionali.

Contact Us.

Do You Have Any Questions? We Are Here To Help.

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.