exo header

Die EXO-Serie

Die Kamera des Integrators

Im EXO ist eine Vielzahl von CMOS-Sensoren verbaut. Es bietet eine breite Palette an Schnittstellen wie GigE Vision, Camera Link und USB3 Vision, alle mit integriertem Strobe-Controller.

Präzisionsgefrästes Unibody-Gehäuse

Das präzise gefertigte Unibody-Gehäuse und eine große Auswahl an CMOS-Sensoren von Sony und CMOSIS bilden die Grundlage für diese vielseitige Industriekamera. Die EXO lässt sich dank der zahlreichen standardisierten Befestigungslöcher leicht integrieren und bietet eine stabile Verbindung für jede Art von Objektiv. Sie verfügt über eine Vielzahl von Schnittstellen wie GigE Vision, Camera Link und USB3 Vision, alle mit integriertem Strobe-Controller.
  • Präzisionsgefrästes Unibody-Gehäuse
  • 256 MB Burst-Modus-Speicher intern (GigE)
  • USB3 Vision-, GigE Vision- und CameraLink-Schnittstellen verfügbar

Für Ihre Vision entwickelt

EXO ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:

  • Sie eine zuverlässige, flexible und leistungsstarke Kamera in einem kompakten und kostengünstigen Paket suchen
  • Sie eine Kamera einfach in Ihr System integrieren möchten
  • Sie eine Kamera mit einem präzisionsgefrästen Unibody-Gehäuse für Umgebungen mit hohen Temperaturen benötigen
  • Sie verschiedene Befestigungslöcher benötigen, die auch für schwere Objektive einen zuverlässigen Halt bieten

// Vielseitige Sensoren – Etablierte Schnittstellen

Das präzise gefertigte Unibody-Gehäuse und eine große Auswahl an CMOS-Sensoren von Sony und CMOSIS bilden die Grundlage für diese vielseitige Industriekamera. Die EXO lässt sich dank der zahlreichen standardisierten Befestigungslöcher leicht integrieren und bietet eine stabile Verbindung für jede Art von Objektiv.

Mit einer hervorragenden Bildqualität, ausgezeichneter Temperaturleistung, mehreren Eingängen, SPS-Funktionalität und einem Mehrkanal-Stroboskop-Controller bietet die EXO ein äußerst flexibles, leistungsstarkes und wirtschaftliches Gesamtpaket.

// Leistungsstarke Funktionen

  • Auflösungen von 1,6 bis 31,4 Megapixel (bis zu 3/4")
  • Unibody-Gehäuse, Betriebstemperatur bis zu 60 °C
  • Mono und Farbe (Bayer) mit automatischem Weißabgleich
  • Mehrere Auslöse- und Belichtungsmodi
  • Automatische und manuelle Verstärkung und Belichtung
  • Große Auswahl an Binning-Modi
  • Region of Interest (ROI)
  • 8 oder 12 Bit Farbtiefe
  • 256 MB Bildspeicher im Burst-Modus (GigE)
  • Logische Triggerfunktionen (SPS)
  • Leistungsausgang (4-Kanal-Strobe-Controller)
  • Elektrische und optische Eingänge TTL-24V
  • Programmierbarer Timer und Sequenzer mit Logik
  • SDK verfügbar für Windows, Linux und MacOS
  • C-Mount, M42 oder Micro Four Thirds Mount
  • GenTL-Software Treiber, GenICam Standard 3.0

// Viele Schnittstellen und ein erweiterter Temperaturbereich

Eine enge thermische Verbindung der stromsparenden Elektronik und des Sensors mit dem Unibody-Gehäuse ermöglicht bei den meisten EXOs Betriebstemperaturen von 60 °C. Die EXO ist mit den etablierten Schnittstellen GigE Vision, Camera Link und USB3 Vision erhältlich und unterstützt die neuesten Standards wie GenICam 3.0 und USB 3.1. In der Tracer-Version steuert sie mit ihrem MFT-Bajonett alle Objektivfunktionen wie Zoom, Fokus und Blende. Die integrierte Power-I/O-Schnittstelle ermöglicht die einfache Ausführung von Steuerungsaufgaben mit Hardware-Präzision über die SPS-Funktionalität und/oder die direkte Ansteuerung von bis zu 4 LED-Leuchten ohne zusätzliche Software Treiber.

Die EXO-Serie erfüllt damit eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen: Eine robuste und präzise Industriekamera, extrem skalierbar mit einer großen Auswahl an CMOS-Sensoren, einfach zu integrieren dank standardisierter Pinbelegungen und einheitlicher Abmessungen, extrem flexibel durch die Verfügbarkeit in den wichtigsten Schnittstellenstandards und reich an wichtigen Funktionen.

svs seriesadd auspraegung security id81 143

// SWIR

Unsere EXO SWIR-Kameras kombinieren die Sony SenSWIR-Sensortechnologie mit der kompakten und bewährten EXO-Kamerarchitektur. Ihre breite spektrale Empfindlichkeit und hohe Quanteneffizienz ermöglichen platzsparende Lösungen für die Inspektion, die den sichtbaren Bereich von 400 nm über das SWIR-Spektrum bis zu 1700 nm abdecken. Ein sorgfältig entwickeltes thermisches Konzept sorgt für stabile Leistung, hervorragende Bildqualität und einen hohen Dynamikbereich selbst in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Der integrierte 4-Kanal-Stroboskop-Controller unterstützt anspruchsvolle und präzise synchronisierte Anwendungen der Inspektion.

Wichtigste Merkmale:

  • Sony SenSWIR-Sensor mit einer spektralen Empfindlichkeit von 400–1700 nm und hoher Quanteneffizienz

  • Fortschrittliche Zwei-Punkt-NUC (Non-Uniformity Correction)

  • CoaXPress-12-Schnittstelle für extrem niedrige Latenz und schnelle Datenübertragung

  • 10GigE-Schnittstelle für kostengünstige Bandbreite und einfache Systemintegration

  • Bildsteuerungsfunktionen wie LUT, Binning, ROI und Burst-Modus

  • Betriebstemperatur bis zu 60 °C

  • Industrielle TTL-24V-I/O-Schnittstelle einschließlich SafeTrigger, Logikfunktionen, programmierbaren Sequenzern und Timern, RS-232-Schnittstelle, elektrischen und optischen Eingängen, GenICam- und GenTL-Unterstützung

Hinweis: Dieses Produkt unterliegt den Exportkontrollbestimmungen und erfordert schriftliche Angaben zum Verwendungszweck und zum endgültigen Bestimmungsort.

SWIR Logo Neg RGB

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision