7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE 重量 210 g 尺寸 (L × W × H in mm) 86 × [...] 0/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 2048 (H) × 1088 (V) 传感器 CMOSIS/ams CMV2000 传感器类型
7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 3.5 W at 12 VDC; 4.3 W PoE 重量 210 g 尺寸 (L × W × H in mm) 86 × [...] 0/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 2048 (H) × 2048 (V) 传感器 CMOSIS/ams CMV4000 传感器类型