7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 5.1 W at 12 VDC; 6.3 W PoE 重量 224 g 尺寸 (L × W × H in mm) 92 × [...] c/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 1600 (H) × 1200 (V) 传感器 ON Semi KAI-02050 传感器类型
7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE 重量 210 g 尺寸 (L × W × H in mm) 86 × [...] r/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 2048 (H) × 1088 (V) 传感器 CMOSIS/ams CMV2000 NIR
7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 3.5 W at 12 VDC; 4.3 W PoE 重量 210 g 尺寸 (L × W × H in mm) 86 × [...] r/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 2048 (H) × 2048 (V) 传感器 CMOSIS/ams CMV4000 NIR
7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE 重量 211 g 尺寸 (L × W × H in mm) 86 × [...] 0/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 1360 (H) × 1024 (V) 传感器 Sony ICX285 传感器类型 CCD
7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 3.8 W at 12 VDC; 4.7 W PoE 重量 211 g 尺寸 (L × W × H in mm) 86 × [...] 0/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 2448 (H) × 2050 (V) 传感器 Sony ICX625 传感器类型 CCD
7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 7.3 W at 12 VDC; 9.0 W PoE 重量 372 g 尺寸 (L × W × H in mm) 96 × [...] 5/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 4896 (H) × 3264 (V) 传感器 ON Semi KAI-16050 传感器类型