没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 21 to 30 of 116.
Goldeye G-130 TEC1 搭载 Sony IMX990 | InGaAs 传感器,在 1.3 MP 分辨率下速度可达 94.0 帧/秒。
Goldeye G-034 XSWIR 2.2 TEC2 搭载 FPA 636 × 508 | 15 µm | Extended Range InGaAs 传感器,在 0.3 MP 分辨率下速度可达 303
Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2 搭载 FPA 636 × 508 | 15 µm | Extended Range InGaAs 传感器,在 0.3 MP 分辨率下速度可达 303
Goldeye G-034 TEC1 搭载 FPA 636 × 508 | 15 µm | InGaAs 传感器,在 0.3 MP 分辨率下速度可达 303.0 帧/秒。
Goldeye G-033 TECless 搭载 FPA 640 × 512 | 15 µm | InGaAs 传感器,在 0.3 MP 分辨率下速度可达 301.0 帧/秒。
Goldeye G-033 TEC1 搭载 FPA 640 × 512 | 15 µm | InGaAs 传感器,在 0.3 MP 分辨率下速度可达 301.0 帧/秒。
Goldeye G-032 Cool TEC2 搭载 FPA 636 × 508 | 25 µm | InGaAs 传感器,在 0.3 MP 分辨率下速度可达 100.0 帧/秒。
Goldeye G-032 TEC1 搭载 FPA 636 × 508 | 25 µm | InGaAs 传感器,在 0.3 MP 分辨率下速度可达 100.0 帧/秒。
Goldeye G-030 TEC1 搭载 Sony IMX991 | InGaAs 传感器,在 0.3 MP 分辨率下速度可达 234.0 帧/秒。
Goldeye G-008 XSWIR 2.2 TEC2 搭载 FPA 320 × 256 | 30 µm | Extended Range InGaAs 传感器,在 0.1 MP 分辨率下速度可达 344
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们