没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 1 to 10 of 28.
applications. The Manta is optionally available with PoE (Power over Ethernet). Get our support! Applications [...] medical housing Board level versions on request PoE (Power over Ethernet) Get in contact with our experts
成像的高性能机器视觉相机。 Prosilica GT相机搭载Precise和DC Auto光圈、PoE,以及 CCD 和全新 CMOS 传感器技术,是各类严苛应用的理想之选,包括ITS和交通成像、机器 [...] Vision®) 1MP 至29 MP 帧率高达62 fps 自动光圈(P-Iris和DC) 以太网供电(PoE) 以太网电涌抑制 伽马校正 LUT(部分机型可选) 元数据(Chunk数据) 时钟同步 (IEEE1588)
运行温度: -20°C to +55°C 电源需求: Power over Ethernet (PoE) 或外接12-24 VDC 产品尺寸 (L × W × H): 41mm × 29mm × 29mm [...] 运行温度: -20°C to +60°C 电源需求: Power over Ethernet (PoE) 或外接12-24 VDC 产品尺寸 (L × W × H): 60mm × 29mm × 29mm
InGaAs 传感器 帧率高达344 fps 宽光谱范围 400 - 1700 nm (VSWIR) 带 PoE 功能的千兆网视觉接口或带 GenCP 支持的 Camera Link 接口 强大的 I/O 控制选项
下载手册 SVS 相机系列 < > ECO - 小体积、高性价比 GigE - IP67 - PoE EXO - 多样化的工业相机,适用于多种应用 GigE / Camera Link / USB 3
以太电源供电器 Linksys LACPI30 PoE+ Injector Data Sheet (PDF) TP Link TL-POE150S PoE Injector Data Sheet V3.0
备各种高级功能,如精准时间控制协议 (PTP)、以太网触发 (ToE) 动作指令和以太网供电 (PoE)。RJ45 螺纹接口连接器和多路输入/输出便于系统直接集成。Mako G 相机提供近红外版 (NIR)
各种长度,拖链,并带有螺旋锁 触发和输入/输出 : 带螺旋锁的两种不同长度的电缆 接口连接 : 带 PoE 功能的1-port, 2-port 和 4-port 转接卡 镜头 : 超过200种 C-Mount
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们