7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 4.96 W at 12 VDC; 6.7 W PoE 重量 372 g 尺寸 (L × W × H in mm) 96 [...] 0/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 4096 (H) × 3072 (V) 传感器 ON Semi PYTHON 12K 传感器类型
to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 3.24 W at 12 VDC; 3.88 W PoE 重量 372 g 尺寸 (L × W × H in mm) 96 [...] l/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 1936 (H) × 1216 (V) 传感器 Sony IMX174 传感器类型 CMOS
7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 2.9 W at 12 VDC; 3.5 W PoE 重量 211 g 尺寸 (L × W × H in mm) 86 × [...] 0/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 1936 (H) × 1216 (V) 传感器 Sony IMX174 传感器类型 CMOS
7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 5.6 W at 12 VDC; 6.9 W PoE 重量 314 g 尺寸 (L × W × H in mm) 121 [...] c/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 3296 (H) × 2472 (V) 传感器 ON Semi KAI-08050 传感器类型
7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE 重量 211 g 尺寸 (L × W × H in mm) 86 × [...] 0/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 2464 (H) × 2056 (V) 传感器 Sony IMX264 传感器类型 CMOS
7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 5.1 W at 12 VDC; 6.3 W PoE 重量 224 g 尺寸 (L × W × H in mm) 92 × [...] c/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 1600 (H) × 1200 (V) 传感器 ON Semi KAI-02050 传感器类型
7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE 重量 210 g 尺寸 (L × W × H in mm) 86 × [...] r/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 2048 (H) × 1088 (V) 传感器 CMOSIS/ams CMV2000 NIR