to 26.4 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE 功耗 3.2 W at 12 VDC; 2.7 W PoE 重量 80 g (with C-Mount) 尺寸 (L × W × [...] 配备各种高级功能,如精准时间控制协议 (PTP)、以太网触发 (ToE)动作指令和以太网供电 (PoE)。 RJ45螺纹接口连接器和多路输入/输出便于系统直接集成。Mako G相机提供近红外版 (NIR)和偏 [...] 1/ 性能参数 接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) 分辨率 2472 (H) × 2064 (V) 传感器 Sony IMX547 传感器类型 CMOS