没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 51 to 60 of 286.
进行宽谱成像 Goldeye G-034 Goldeye G-130 Goldeye G-130 相机不仅分辨率提升四倍,其空间分辨率更令人叹服: Goldeye G-034 Goldeye G-130 Goldeye [...] (G-130) 的空间分辨率仍然更佳。 Goldeye G-034 Goldeye G-130 Goldeye G-034 (Zoom) Goldeye G-130 (Zoom) 使用带通滤波器有助于提高清晰度。 [...] 需要更多详细参数? 下载 Goldeye G-130 Tec1 , Goldeye G-030 Tec1 参数表 或 Goldeye 相机型号单页(中文) 。 Goldeye G/CL-030 TEC1 传感器型号:
PRO 技术文档了解如何进行固件升级。 Goldeye G/CL 固件版本 05.02.499f5c13 版本说明 请联系 技术支持 。 Mako, Manta CCD 2-Tap and CMOS, Prosilica [...] GigE 固件加载器 40111 版本说明 固件升级指南 Manta CCD 1-Tap (Manta G-031, -032, -033, -046, -125, -145, -146, -201, -504)
该前外壳(按传感器排序): 052 VSWIR (IMX426), 203 (IMX422), 234 (IMX249), 235 (IMX174), 291 (IMX421), 319 (IMX265) [...] .zip Alvium 三脚架 Alvium_Tripod-Adapter_Short.zip Mako-to-Alvium-G1_Adapter-Plate.zip Alvium 散热槽 16709
V1.2.0 (PDF) Feature Check: Transitioning from Mako G-507 to Alvium G1-507 | V1.3.0 (PDF) Fixed Pattern [...] Getting Started with the Alvium Sequencer V1.0.1 Mako to Alvium G1 Hardware Transition V1.2.2 (PDF) Optimum
X缺陷像素管理器使您能够使用 Alvium 相机的板载像素校正功能。同时也支持部分Manta和Mako G相机型号。 对于Prosilica GT相机,请使用Vimba缺陷像素管理器。 下载 Release [...] Vimba 像素管理器不支持您的相机型号,请使用: Defect Mask Loader 工具,可用于 Mako G、Manta和Prosilica GT 相机,具有缺陷掩模功能。 请阅读 GigE 固件发行说 [...] 可在Windows、Linux 和 Linux for ARM 上运行。 Vimba软件更适用于Mako、Manta、Prosilica GT、Bonito PRO和Goldeye机型,以及更旧的机型。
Polarizer V1.0.0 2019-Apr-18 Introduction The Mako G-508B POL polarizer camera is equipped with the [...] interesting use case of polarization imaging data from Mako G-508B POL is the reduction of reflections. This
3.3 W (typical) 重量 70 g 尺寸 (L × W × H in mm) 41 × 29 × 29 量子转换效率 Alvium G1-234 Page 3/5 V1.2.1, 2023-Nov-23 [...] Alvium G1-234 • IMX249 CMOS sensor • ALVIUM image processing • GigE Vision • 3 lens mount options Model [...] options Alvium G1 – 面向未来的可靠设计 画质卓越的紧凑型千兆网相机 Alvium G1-234搭载 Sony IMX249传感器,在 2.4 MP分辨率下速度可达 40.0帧/秒。 Alvium
3 W (typical) 重量 65 g 尺寸 (L × W × H in mm) 38 × 29 × 29 量子转换效率 Alvium 1800 U-234 Page 3/5 V1.2.1, 2023-Nov-23 [...] Alvium 1800 U-234 • IMX249 CMOS sensor • ALVIUM image processing • USB3 Vision • Various hardware options [...] Alvium 1800 U – 高性能成像入门之选 高性价比工业级 USB相机 Alvium 1800 U-234搭载 Sony IMX249传感器,在 2.4 MP分辨率下速度可达 40.0帧/秒。 Alvium
00-c/234/ 功耗 Typical: 1.9 W 重量 40 g 尺寸 (L × W × H in mm) 26 × 29 × 29 量子转换效率 Alvium 1800 C-234 Page 3/5 [...] Alvium 1800 C-234 • IMX249 CMOS sensor • ALVIUM image processing • MIPI CSI-2 interface • Various hardware [...] – 高性能嵌入式视觉相机模块 面向嵌入式系统开发人员的机器视觉传感器 Alvium 1800 C-234搭载 Sony IMX249传感器,在 2.4 MP分辨率下速度可达 40.0帧/秒。 Alvium
ium-configurator/alvium-g1/234/closedhousing-cs-mount-monochrome/ 重量 70 g 尺寸 (L × W × H in mm) 36 × 29 [...] CS-Mount Alvium G1 – 面向未来的可靠设计 画质卓越的紧凑型千兆网相机 Alvium G1-234搭载 Sony IMX249传感器,在 2.4 MP分辨率下速度可达 40.0帧/秒。 Alvium [...] s/camera-selector/alvium-configurator/alvium-g1/234/closedhousing-cs-mount-monochrome/ https://www.a
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们