没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 141 to 150 of 299.
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 3.8 W 重量 40 g 尺寸 (L × W × H in mm) 26 × 29 × 29 特性 成像控制: 自动控制 •
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 1.9 W 重量 10 g Alvium 1800 C-235m Bare Board Page 2/5 V1.2.2, 2024-Feb-28
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 2.8 W 重量 40 g 尺寸 (L × W × H in mm) 26 × 29 × 29 量子转换效率 Alvium 1800
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 3.1 W 重量 40 g 尺寸 (L × W × H in mm) 26 × 29 × 29 量子转换效率 Alvium 1800
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 3.8 W 重量 40 g 尺寸 (L × W × H in mm) 26 × 29 × 29 量子转换效率 Alvium 1800
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 3.2 W 重量 40 g 尺寸 (L × W × H in mm) 26 × 29 × 29 量子转换效率 Alvium 1800
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 3.1 W 重量 40 g 尺寸 (L × W × H in mm) 26 × 29 × 29 特性 成像控制: 自动控制 •
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 3.1 W 重量 40 g 尺寸 (L × W × H in mm) 21 × 29 × 29 特性 成像控制: 自动控制 •
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 2.7 W 重量 40 g 尺寸 (L × W × H in mm) 26 × 29 × 29 量子转换效率 Alvium 1800
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 1.9 W 重量 40 g 尺寸 (L × W × H in mm) 26 × 29 × 29 量子转换效率 Alvium 1800
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们