没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 111 to 120 of 299.
+33 1 4506 9560 E// fr.sales@stemmer-imaging.com G Germany STEMMER IMAGING AG T// +49 89 809 020 E// [...] tners.pl Portugal STEMMER IMAGING LDA. T// +351 234 312 034 E// pt.sales@stemmer-imaging.com R Romania
influenced by light. For Mako G-030, G-131, G-192, G-223, G-419, G-503, Manta G-223, Manta G-419, Prosilica GT2000
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 1.8 W 重量 40 g 尺寸 (L × W × H in mm) 26 × 29 × 29 Alvium 1800 C-030
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 1.9 W 重量 40 g 尺寸 (L × W × H in mm) 26 × 29 × 29 Alvium 1800 C-130
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 3.8 W 重量 40 g 尺寸 (L × W × H in mm) 26 × 29 × 29 特性 成像控制: 自动控制 •
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] rator/alvium-1800-c/235/ 功耗 Typical: 1.9 W 重量 40 g 尺寸 (L × W × H in mm) 26 × 29 × 29 量子转换效率 Alvium 1800
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 3.1 W 重量 40 g Alvium 1800 C-203m Open Housing CS-Mount Page 2/4
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 3.1 W 重量 10 g Alvium 1800 C-203m Bare Board Page 2/4 V1.1.3, 2024-Feb-28
CSI-2驱动和 CSI-2传输层 (TL),通过 GenICam功能控 制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236和 C-2050相机均支持此功能。请在 [...] (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2 功耗 Typical: 3.1 W 重量 40 g Alvium 1800 C-203m Open Housing C-Mount Page 2/4 V1
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们