没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 101 to 110 of 510.
Current job openings for professionals
Guppy 经典款相机: Guppy ultra-compact camera with IEEE 1394a interface Guppy downloads 轻巧耐用 Guppy - IEEE 1394a 接口的超紧凑型相机 Guppy是一款超紧凑,高性价比的 IEEE 1394a VGA 机器视觉相机。 这款可靠的主流火线相机可满足广泛的成像应用。 Guppy具有超紧凑的小型外壳,非常适合
Prosilica GC Prosilica GC ultra-compact GigE Vision cameras Prosilica GC downloads 体积紧凑、性能强劲 Prosilica GC - 超紧凑千兆网相机 Prosilica GC是一款千兆网相机,具有超紧凑、轻巧的外壳、快速的帧速率和自动光圈控制。它提供了高达500万像素的多种 CCD 和 CMOS 传感器选择,适用多
用于组织病理学的高质量医学成像 Alvium USB相机在医疗软件中的应用 PathoCam 是一款手动扫描软件,用于获取组织病理学应用中的全切片图像。它与 CancerCenter.ai 云平台集成,可以实现快速查看、报告生成和基于人工智能的图像分析。该系统提供了一种经济高效且易于使用的替代方案,可代替自动扫描仪。图像的获取由Alvium 1800 U-511c相机完成。 面临的挑战 如何打造高
人工智能与嵌入式视觉梦幻联动 嵌入式视觉是一种紧凑型图像处理解决方案,可以非常轻松灵活地集成至各种系统中。 嵌入式视觉在产品设计端对框架尺寸、重量、成本以及能耗提出了更高的要求,由此开辟了全新的应用领域。 嵌入式视觉支持通过定制的嵌入式板卡打造极具性价比的 AI 视觉应用。 人工智能技术可用于车辆、物流、医学等诸多领域,打造自主化流程或高效辅助系统。 人工智能与“普通”软件算法的不同之处在于它能够
有什么可以帮到您? 一般咨询 如果您有 普通问题 需要咨询,请填写表格。
完美连接 - 得益于功能强大的软件 轻松集成软件 Vimba X SDK 是 Allied Vision 新一代软件开发套件,该套件完全符合 GenICam 标准并独立于平台,适用于所有 GigE、5GigE 以及 USB3 Vision 接口的 Allied Vision 相机。您可以使用 Vimba X 套件将相机轻松集成到嵌入式系统中。 基于 GenICam 的传输层支持 Alvium 相机
Stingray 带IEEE1394b接口的模块化摄像机 Stingray downloads 智能模块化 Stingray – 多功能火线相机 Stingray 相机提供了特别丰富的功能和图像优化选项 - 例如,阴影校正和低噪声合并模式。 得益于其模块化和灵活的设计,它可广泛用于各种应用。它还提供板级和紧凑型版本。如果应用对传输距离要求较高,可以通过可选的光纤接口桥接。
Guppy PRO 具有IEEE 1394b接口的超小型相机 Guppy Pro Downloads 灵巧简单 Guppy PRO – 小体积高性价比火线相机 Guppy PRO 是 Allied Vision 最小的经济型火线相机。 其超紧凑和极其坚固的工业外壳将质量与性能结合在一起,使其能够集成在最小的空间中。 各种不同分辨率的 CCD 和 CMOS 传感器使您能够根据自己的特定需求选择理想的
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们