没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 51 to 60 of 61.
Demo At Automate, on display will be the Alvium 1800 U-507c with Sony IMX264 which runs 34.0 frames per
105C Ambient) 无 有 高性价比工业用USB接口相机 Alvium 1800 U Alvium 1800 U是高性能 ALVIUM ® 工业应用成像技术 的入门之选。此款产品搭载全新一代传感器, [...] 搭载安森美 AR0135传感器的Alvium相机 Alvium C和Alvium U相机现可搭载 Onsemi AR135 传感器,具备52.0 fps的帧率和1.2 MP的分辨率。 搭载ON Semi
解决方案。 新相机,新功能 Allied Vision新推出的Alvium 1800 U-052和Alvium 1800 U-291相机,搭载了采用Pregius S全局快门技术的索尼第三代IMX C
多种接口供选 -20°C至+65°C宽工作温度范围 现已上市,即刻发货 联系我们的专家! Alvium 1800 U/C-030 VSWIR 传感器型号: Sony IMX991 SenSWIR 分辨率: 656 [...] 重量: 20 g (裸板), 50 g (开放式外壳), 70 g (封闭式外壳) Alvium 1800 U/C-130 VSWIR 传感器型号: Sony IMX990 SenSWIR 分辨率: 1296
度范围和板载温度监控功能,确保在不同条件下可靠运行。 型号 Alvium 1800 U/C-030 Alvium 1800 U/C-130 传感器 Sony IMX991 SenSWIR Sony IMX990 [...] 轻型短波红外 (SWIR) 核心模块,非常适合为嵌入式和机器视觉应用打造超紧凑型 OEM 系统。1800系列中的四款全新Alvium SWIR机型采用索尼全新SenSWIR InGaAs传感器,支持400
IMX 全局快门(1800 C-507、1800 C-511、1800 C-1236)、Starvis 卷帘快门(1800 C-2050)以及 OnSemi AR0521 传感器(1800 C-500)的 [...] 全新功能 全新固件还为所有使用 GenICam for CSI-2 功能的 1800 C 系列相机以及所有 Alvium 1800 U USB3 相机加入了新功能: 5x5 卷积滤镜、ADC 选择、用户设置、定时器。 [...] C-500)的 Alvium 1800 C 系列机型,其它机型有待测试和验证工作完成后正式启用功能支持。 嵌入式优势 由于 CSI-2 协议本身大幅度精简,使得 CSI-2 相机成本更低、主机系统需要的处理时间 (CPU)
ALVIUM ® 技术驱动,其中最受欢迎的 Alvium 1500 C、Alvium 1800 C 和 Alvium 1800 U 系列已被录入 Digi-Key 在线目录 电子器件部分。此项活动拓宽了用户获取 [...] 列采用模块化设计,可满足各类制造业及工业需求。无论是 1500 系列高性能嵌入式相机模组,亦或是1800系列机器视觉相机,Alvium 系列所有机型均支持根据各种工业需求进行配置。根据不同的应用需求,
Alvium 1800 C 用于嵌入式应用的高性能 CSI-2 相机 了解 Alvium 1800 C Alvium 1800 U 提供高性能成像的工业级 USB 相机 了解 Alvium 1800 U 嵌入式配件 [...] 相机系列,我们为嵌入式应用提供了轻松的软硬件集成方案。 Alvium 1500 和 Alvium 1800 系列搭载 Allied Vision 开发的革命性 ALVIUM ® 技术 ,具备独有的片上系
CN (PDF) Alvium SWIR Cameras Flyer V1.6 EN (PDF) 1800 U 参数手册 Alvium 3D CAD (STEP) 文件下载 您可以在 Alvium STEP文件下载页面 [...] 应用说明: 点击 此处 搜索所有应用说明! Alvium USB 相机相关的应用说明: Alvium 1800 C: ROI Frame Rates with Video4Linux V1.0.0 (PDF)
C: MIPI CSI-2 接口嵌入式相机模组 ALVIUM 1800 C: 进阶版工业 MIPI CSI-2接口相机 ALVIUM 1800 U: 入门级 USB 机器视觉相机 了解有关 Alvium 平台的更多信息
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们