没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 41 to 50 of 50.
-20°C至+65°C宽工作温度范围 基于高性能 InGaAs 传感器的短波红外相机 Goldeye 短波红外相机 Goldeye相机系列支持多种InGaAs传感器类型,波长范围高达 2.2µm 。大多数相机 [...] 短波红外成像 见所未见! 得益于我们种类繁多的短波红外相机型号:Goldeye系列或Alvium短波红外系列。 Allied Vision 在 InGaAs 传感器技术短波红外相机 领域 深耕多年 , [...] (TEC),以稳定传感器温度,有利于在不同条件下获得可再现的成像结果,并延长曝光时间。此外,Goldeye相机可以在高帧率下运行,并以高线性和动态范围捕获低噪声图像。 2种外壳设计选项,适用于高要求 工业或科研应用
68db 68 db Goldeye G/CL-032 900 - 1,700 nm 250 µm - 15.4 mm 636 × 508 25 µm 73 db Goldeye G/CL-033 900 [...] 适用于光束分析的相机 光束质量分析相机拍摄到的潜在图像伪影 拆除覆盖玻璃的光束(RCG选项) Goldeye SWIR(上) Alvium SWIR(下)相机 Allied Vision提供了 紫外、可 [...] 针对 SWIR 波段 的光束质量分析,我们提供了多种解决方案——从带热电冷却的高端解决方案(Goldeye),到支持开发SWaP+C OEM解决方案、无热电冷却功能的裸板相机(Alvium SWIR)
相关下载 Bonito PRO 相关下载 Bonito PRO 相关下载 Goldeye G/CL 相关下载 Goldeye G/CL 相关下载 Mako 相关下载 Mako 相关下载 Manta 下载 [...] 相机 其他相机系列 Mako G Manta Prosilica GT Bonito PRO Goldeye 短波红外 Guppy PRO Stingray 配件 镜头 接口连接 接口卡 触发 集线器和中继器
搭载Sony IMX992/993传感器的Alvium短波红外相机 了解更多 Goldeye XSWIR LP 扩展型短波红外相机 Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机 像素尺寸低至 2.2 µm,集成
Vimba软件更适用于Mako、Manta、Prosilica GT、Bonito PRO和Goldeye机型,以及更旧的机型。 下载Vimba Vimba X 是我们新一代 GenICam 兼容软件开发套件。Vmb [...] SDK 是 Vimba。 PvAPI Allied Vision 的千兆网相机的旧版 SDK(与Goldeye P、Pearleye P、Bigeye P 不兼容)。操作系统(32位和64位): Windows
demands on image quality and reproducibility, our Goldeye SWIR camera series with thermo-electric cooling [...] IMX99x) and/or an automatic 2-point correction (Goldeye models). In addition, the cameras have a flexible
01.0020247 版本说明 请查看 Bonito PRO 技术文档了解如何进行固件升级。 Goldeye G/CL 固件版本 05.02.499f5c13 版本说明 请联系 技术支持 。 Mako,
便于定序器参数的设置 图像格式变换库 用于 Alvium USB 相机、GigE 相机 和 Goldeye GigE 相机的驱动安装程序(仅限 Windows) 可在 docs.alliedvision
amera Link)供选,方便您根据自身需求设计半导体检测系统。 我们精湛的SWIR平台(Goldeye和Alvium SWIR)支持商讨定制各种解决方案,融合不同附加功能或特殊部件满足您的需求。我
MANTA: 多用途模块化千兆网口机器视觉相机 PROSILICA GT: 面向苛刻应用的坚固型相机 GOLDEYE: 紧凑型工业级短波红外(SWIR)相机 SVS 相机: 高速高分辨率相机 BONITO PRO:
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们