EasyMatrixCode
2D 데이터 매트릭스 코드 판독 라이브러리
- 이미지 내 코드 자동 감지
- ECC200, ECC000, ECC050, ECC080, ECC100 및 ECC140 코드 디코딩
- ANSI/AIM, ISO/IEC 15415, ISO/IEC TR 29158 및 SEMI T10-0701 표준에 따른 품질 지표 계산
- 매우 빠른 작동 속도
- 노이즈, 흐림 및 왜곡에 대한 뛰어난 내구성
- GS1 데이터 매트릭스 코드 지원
- 격자 레이아웃 내 코드의 효율적인 판독
- 다중 코드 판독
설명
자동 인식
자동 라이브러리로서 학습 단계는 필수적이지 않으나 선택적으로 수행할 수 있습니다. 검색 범위를 제한하고 프로세스를 가속화하기 위해 매트릭스 코드의 일부 특성을 수동으로 설정할 수 있습니다. 이러한 특성들은 다음과 같습니다: 매트릭스 코드의 계열, 셀 수, 셀 색상, 뒤집기 허용 여부.
노이즈, 블러, 왜곡에 대한 인상적인 견고성
EasyMatrixCode는 가장 까다로운 환경에서도 사용 가능합니다. 다음과 같은 가장 어려운 적용 사례를 충족하도록 설계되었습니다:
- 불량 조명 조건: 불균일한 대비, 노출 부족 또는 과다 노출된 이미지
- 인쇄 또는 광학적 결함으로 인한 불량 이미지: 흐릿한 데이터 매트릭스 코드, 이방성 및 비균일한 크기 조정, 노이즈가 많은 이미지, 기울어진 이미지
- 탐지가 어려운 코드: 소형 코드, 다양한 소재에 도트 피닝, 레이저 마킹, 잉크젯 프린팅 또는 전기화학적 에칭으로 생성된 질감 배경 위의 코드
인쇄 품질 검증
EasyMatrixCode는 데이터 매트릭스 코드의 품질을 검사하고 ANSI/AIM, ISO/IEC 15415, ISO/IEC TR 29158 및 SEMI T10-0701 표준에서 정의한 지표를 계산합니다.
ECodeReader: 한 번의 스캔으로 더 많은 코드 인식
ECodeReader는 EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 및 EasyQRCode를 단일하고 단순하며 통합된 인터페이스로 통합함으로써 동일한 이미지 내 여러 코드와 유형을 읽는 과정을 간소화합니다. 일부 애플리케이션에서는 여러 코드 유형을 읽는 것이 필수적입니다. 지금까지는 이를 위해 여러 코드 리더(즉, 코드 유형당 하나씩)를 사용해야 했습니다. ECodeReader는 EasyMatrixCode2, EasyBarCode2, EasyQRCode의 기능을 단일하고 단순하며 통합된 인터페이스로 통합하여 이 과정을 간소화합니다. 따라서 ECodeReader를 사용하면 단일 메서드 호출로 바코드, 데이터 매트릭스 코드 및 QR 코드를 읽을 수 있습니다. 참고: ECodeReader는 EasyMatrixCode, EasyBarCode 및 EasyQRCode 라이선스가 필요합니다.
격자 읽기
EasyMatrixCode2는 규칙적으로 배치된 데이터 매트릭스 코드의 판독 성능을 향상시키기 위한 그리드 설정을 지원합니다. 가능한 경우 그리드를 사용하면 판독 신뢰도와 속도가 모두 크게 개선됩니다.
기타 혜택
네오 라이선싱 시스템
네오는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단이며, 이제 Open eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장할 수 있습니다. 네오를 사용하면 라이선스를 활성화할 위치를 선택할 수 있습니다. 네오 동글에서 활성화하거나 네오 소프트웨어 컨테이너에서 활성화할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후 나중에 결정하면 됩니다.
네오 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며 컴퓨터 간 이동이 가능합니다. 네오 소프트웨어 컨테이너는 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 활성화된 컴퓨터에 연결됩니다.
Neo는 자체 전용 Neo 라이선스 관리자를 함께 제공합니다. 이 관리자는 두 가지 형태로 제공됩니다: 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)입니다.
Windows 및 Linux용 모든 Open eVision 라이브러리
- Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
- x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
- x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
Open eVision Studio
Open eVision Studio는 Open eVision의 평가, 프로토타이핑 및 개발 도구입니다. 직관적인 그래픽 사용자
인터페이스를 통해 eVision의 모든 2D 이미지 처리 기능을 호출하고 즉시 결과를 확인할 수 있습니다. 스크립팅 기능을 통해 해당 코드가 생성되며, 이를 복사하여 애플리케이션에 붙여넣을 수 있습니다.
Open eVision Studio는 무료이며(Open eVision 2.0 이상 사용 시), 별도의 라이선스가 필요하지 않습니다.
Software
- Host PC Operating System
-
Open eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
Open eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an Open eVision application
8 GB RAM to compile an Open eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The Open eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use Open eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for Open eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4157 Open EasyMatrixCode for USB dongle
PC4307 Open eVision EasyMatrixCode
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)