eVision  EasyGauge

EasyGauge

서브픽셀 측정 및 치수 제어 라이브러리

- 서브픽셀 위치 측정 및 에지 피팅
- 높은 정확도와 견고성
- 고급 자동 보정 기능
- 다양한 게이지 모델 지원
- 위치, 방향, 크기, 곡률, 거리 측정
- 그래픽 인터페이스를 통한 상호작용

설명

EasyGauge는 계측 및 측정 응용 분야에 사용하기 위한 첨단 측정 및 치수 제어 라이브러리입니다. 검증된 서브픽셀 에지 감지(점 및 선) 및 형상 피팅(직사각형, 원, 쐐기 및 다각형) 알고리즘을 기반으로 하여 제조 부품의 치수, 위치, 곡률, 크기, 각도 또는 직경을 뛰어난 정확도로 결정할 수 있습니다. 강력한 에지 포인트 선택 메커니즘은 직관적이고 조정하기 쉬워 복잡한 이미지에서도 측정이 가능하도록 하여 견고성을 보장합니다. 또한 EasyGauge는 평행한 변의 자동 측정을 지원하여 평면 또는 굽은 물체의 두께 측정과 모서리의 정확한 위치 파악이 가능합니다.

EasyGaugeGrouping

게이지 그룹화

EasyGauge는 측정 게이지의 그룹화를 지원하며, 이러한 그룹이 이미지 내 측정 대상물을 추적할 수 있게 합니다. 프로브가 재위치되는 동안 이 그룹들은 자유롭게 이동 및/또는 회전할 수 있습니다. 이후 특징점 간 거리와 같은 유도 측정을 계산할 수 있습니다.

EasyGauge Imaging Software Calibration

고급 자동 보정

EasyGauge는 고급 내장 보정 기능을 통해 픽셀 측정값을 물리적 단위로 투명하게 변환하므로 사용자가 좌표를 변환할 필요가 없습니다. 비정방형 픽셀과 회전된 좌표축을 지원합니다. 또한 EasyGauge는 성능 저하 없이 원근법 및 광학 왜곡을 판단하고 보정하는 방법을 제공합니다.

기타 혜택

네오 라이선싱 시스템

네오는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단이며, 이제 Open eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장할 수 있습니다. 네오를 사용하면 라이선스를 활성화할 위치를 선택할 수 있습니다. 네오 동글에서 활성화하거나 네오 소프트웨어 컨테이너에서 활성화할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후 나중에 결정하면 됩니다.

네오 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며 컴퓨터 간 이동이 가능합니다. 네오 소프트웨어 컨테이너는 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 활성화된 컴퓨터에 연결됩니다.

Neo는 자체 전용 Neo 라이선스 관리자를 함께 제공합니다. 이 관리자는 두 가지 형태로 제공됩니다: 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)입니다.

Windows 및 Linux용 모든 Open eVision 라이브러리

  • Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
  • x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
  • x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
DriverWinLinuxARM

Open eVision Studio

Open eVision Studio는 Open eVision의 평가, 프로토타이핑 및 개발 도구입니다. 직관적인 그래픽 사용자
인터페이스를 통해 eVision의 모든 2D 이미지 처리 기능을 호출하고 즉시 결과를 확인할 수 있습니다. 스크립팅 기능을 통해 해당 코드가 생성되며, 이를 복사하여 애플리케이션에 붙여넣을 수 있습니다.

Open eVision Studio는 무료이며(Open eVision 2.0 이상 사용 시), 별도의 라이선스가 필요하지 않습니다.

eVision Bundle Studio AVT
eVision Bundle Studio AVT

Software

Host PC Operating System

Open eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

Open eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an Open eVision application

8 GB RAM to compile an Open eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The Open eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use Open eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for Open eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4159 Open EasyGauge for USB dongle

PC4309 Open eVision EasyGauge

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyGauge