eVision  inspection bundle

검사용 번들

eVision 검사 라이브러리 번들

- eVision 검사 라이브러리의 비용 효율적인 번들

설명

검사용 번들은 eVision의 검사 라이브러리를 비용 효율적으로 제공하는 패키지로, 포괄적인 이미지 검사 및 분석을 위한 강력한 도구 세트를 제공합니다. 이 번들에는 EasyImage, EasyGauge, EasyMatch, EasyObject, EasyColor가 포함되어 있으며, 각각 다양한 검사 요구 사항을 충족하기 위한 특수 기능을 제공합니다.

검사용 번들은 견고하고 정확한 부품 검사, 결함 감지, 부품 측정 또는 정렬이 필요한 머신 비전 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.

기타 혜택

네오 라이선싱 시스템

네오는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단이며, 이제 Open eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장할 수 있습니다. 네오를 사용하면 라이선스를 활성화할 위치를 선택할 수 있습니다. 네오 동글에서 활성화하거나 네오 소프트웨어 컨테이너에서 활성화할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후 나중에 결정하면 됩니다.

네오 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며 컴퓨터 간 이동이 가능합니다. 네오 소프트웨어 컨테이너는 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 활성화된 컴퓨터에 연결됩니다.

Neo는 자체 전용 Neo 라이선스 관리자를 함께 제공합니다. 이 관리자는 두 가지 형태로 제공됩니다: 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)입니다.

Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리

  • Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
  • x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
  • x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
DriverWinLinuxARM

검사용 번들 구성품

범용