eVision  inspection bundle

検査用バンドル

eVision検査ライブラリバンドル

- コスト効率に優れたeVision検査ライブラリバンドル

説明

検査用バンドルは、eVisionの検査ライブラリをコスト効率の高いパッケージとして提供するもので、包括的な画像検査と分析のための堅牢なツール群を備えています。このバンドルにはEasyImage、EasyGauge、EasyMatch、EasyObject、EasyColorが含まれており、それぞれが様々な検査ニーズに対応する専門的な機能を提供します。

検査用バンドルは、堅牢かつ正確な部品検査、欠陥検出、部品測定、位置合わせを必要とするマシンビジョンアプリケーションに最適なソリューションです。

その他の特典

ネオ・ライセンシング・システム

Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を採用しており、Open eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存するために利用可能になりました。Neoでは、ライセンスをNeoドングル上でアクティベートするか、Neoソフトウェアコンテナ内でアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入し、後で決定できます。

Neoドングルは堅牢なハードウェアを提供し、コンピュータ間での転送が可能な柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用ハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションされたコンピュータに紐付けられます。

Neoには専用のNeoライセンスマネージャーが同梱されており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェースと、Neoライセンス手続きの自動化を容易にするコマンドラインインターフェースの2種類が用意されています。

WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ

  • Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
  • x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
  • Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
DriverWinLinuxARM

検査用バンドル内容

汎用

マッチングと測定