일반
| 모델: | Alecs G1-030 VSWIR NX16 |
| 제품 시리즈: | Alecs |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Mono |
| 스펙트럼: | SWIR, Visible SWIR |
| 스펙트럼 범위: | 400 nm to 1700 nm |
| 해상도: | 565 × 520 (0.30 MP) |
| 센서 모델: | Sony IMX991 | InGaAs |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos-ingaas |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 3.3 × 2.6 mm (4.1 mm, Type 1/4) |
| 픽셀 크기: | 5.00 µm × 5.00 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 12-bit |
| 모노크롬 픽셀 형식: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 130 fps |
| 노출 시간: | 15 µs to 10 s |
| 게인: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 2 inputs, 2 outputs, 1 trigger input, 1 strobe output |
| 전원 공급 장치: | 24 VDC |
| 전력 소비: | SoM: Max. 10 W to 25 W | Carrier board: Max. 2.0 W | Camera: Max. 1.8 W || Idle state: 8.5 W |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 102 × 72 × 112 |
| 렌즈 마운트: | C-Mount |
| 무게: | 810 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 256 KByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 1024 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | IEEE 802.3 1000BASE-T |
Alecs G1-030 VSWIR NX16
Embedded vision CSI-2 camera with IMX991 VSWIR sensor
| 해상도 | 565 × 520 (0.30 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 130 fps |
| 디지털 인터페이스 | IEEE 802.3 1000BASE-T |
Alecs G1-030 VSWIR innovative vision system with Sony IMX991 InGaAs global shutter sensor and NVIDIA® Jetson Orin™ NX16 enables developping applications for the near infrared spectrum faster. The NVIDIA® Jetson Orin™ NX16 embedded board provides 16 GByte RAM, with power modes up to 25 W. Embedded technologies enable advanced AI models and compute-intensive edge detection: Deep Learning Accelerator (DLA) with dedicated cores offloads the hosts’ CPU and GPU and Programmable Vision Accelerator (PVA) with dedicated cores extends the Alvium BSP feature set by NVIDIA vision libraries. Alecs G1 comes with 128 GByte NVMe storage, providing sufficient space for AI models, datasets, and