Allgemein
| Modell: | Alecs G1-030 VSWIR NX16 |
| Produktserie: | Alecs |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | SWIR, Visible SWIR |
| Spektralbereich: | 400 nm to 1700 nm |
| Auflösung: | 565 × 520 (0.30 MP) |
| Sensormodell: | Sony IMX991 | InGaAs |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos-ingaas |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 3.3 × 2.6 mm (4.1 mm, Type 1/4) |
| Pixelgröße: | 5.00 µm × 5.00 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 12-bit |
| Monochrome Pixelformate: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 130 fps |
| Belichtungszeit: | 15 µs to 10 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 2 inputs, 2 outputs, 1 trigger input, 1 strobe output |
| Stromversorgung: | 24 VDC |
| Stromverbrauch: | SoM: Max. 10 W to 25 W | Carrier board: Max. 2.0 W | Camera: Max. 1.8 W || Idle state: 8.5 W |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 102 × 72 × 112 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | C-Mount |
| Gewicht: | 810 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 256 KByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | IEEE 802.3 1000BASE-T |
Alecs G1-030 VSWIR NX16
Embedded vision CSI-2 camera with IMX991 VSWIR sensor
| Auflösung | 565 × 520 (0.30 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 130 fps |
| Digitale Schnittstelle | IEEE 802.3 1000BASE-T |
Alecs G1-030 VSWIR innovative vision system with Sony IMX991 InGaAs global shutter sensor and NVIDIA® Jetson Orin™ NX16 enables developping applications for the near infrared spectrum faster. The NVIDIA® Jetson Orin™ NX16 embedded board provides 16 GByte RAM, with power modes up to 25 W. Embedded technologies enable advanced AI models and compute-intensive edge detection: Deep Learning Accelerator (DLA) with dedicated cores offloads the hosts’ CPU and GPU and Programmable Vision Accelerator (PVA) with dedicated cores extends the Alvium BSP feature set by NVIDIA vision libraries. Alecs G1 comes with 128 GByte NVMe storage, providing sufficient space for AI models, datasets, and