製品 // スマートカメラ // Alecs // Alecs G1-030 VSWIR NX16
Alecs G1-030 VSWIR NX16

一般

モデル: Alecs G1-030 VSWIR NX16
製品シリーズ: Alecs
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: SWIR, Visible SWIR
スペクトル範囲: 400 nm to 1700 nm
解像度: 565 × 520 (0.30 MP)
センサーモデル: Sony IMX991 | InGaAs
センサー構造(材料): cmos-ingaas
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 3.3 × 2.6 mm (4.1 mm, Type 1/4)
ピクセルサイズ: 5.00 µm × 5.00 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 12-bit
モノクロピクセルフォーマット: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 130 fps
露光時間: 15 µs to 10 s
ゲイン: 0.0 dB to 42.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 2 inputs, 2 outputs, 1 trigger input, 1 strobe output
電源: 24 VDC
消費電力: SoM: Max. 10 W to 25 W | Carrier board: Max. 2.0 W | Camera: Max. 1.8 W || Idle state: 8.5 W

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 55 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 102 × 72 × 112
レンズマウント: C-Mount
重量: 810 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 KByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: IEEE 802.3 1000BASE-T

Alecs G1-030 VSWIR NX16

Embedded vision CSI-2 camera with IMX991 VSWIR sensor

解像度 565 × 520 (0.30 MP)
フレームレート 130 fps
デジタルインターフェース IEEE 802.3 1000BASE-T
  SWIR Logo

Alecs G1-030 VSWIR innovative vision system with Sony IMX991 InGaAs global shutter sensor and NVIDIA® Jetson Orin™ NX16 enables developping applications for the near infrared spectrum faster. The NVIDIA® Jetson Orin™ NX16 embedded board provides 16 GByte RAM, with power modes up to 25 W. Embedded technologies enable advanced AI models and compute-intensive edge detection: Deep Learning Accelerator (DLA) with dedicated cores offloads the hosts’ CPU and GPU and Programmable Vision Accelerator (PVA) with dedicated cores extends the Alvium BSP feature set by NVIDIA vision libraries. Alecs G1 comes with 128 GByte NVMe storage, providing sufficient space for AI models, datasets, and

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.