일반
| 모델: | Alecs G1-1242 NA8 |
| 제품 시리즈: | Alecs |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Smart camera |
| 크로마: | Color, Mono |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 300 nm to 1100 nm |
| 해상도: | 4,128 × 3,008 (12.40 MP) |
| 센서 모델: | Sony IMX545 |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 11.3 × 8.2 mm (14 mm, Type 1/1.1) |
| 픽셀 크기: | 2.74 µm × 2.74 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 12-bit |
| 모노크롬 픽셀 형식: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| YUV 픽셀 형식: | UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit |
| RGB 픽셀 형식: | BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default) |
| 베이어 픽셀 형식: | BayerRG12 |
이미징 성능
| 양자 효율 @ 529 nm: | 68 % |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 40 fps |
| 노출 시간: | 11 µs to 10 s |
| 게인: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 2 inputs, 2 outputs, 1 trigger input, 1 strobe output |
| 전원 공급 장치: | 24 VDC |
| 전력 소비: | SoM: Max. 10 W to 25 W | Carrier board: Max. 2.0 W | Camera: Max. 3.2 W || Idle state: 8.5 W |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 102 × 72 × 112 |
| 렌즈 마운트: | C-Mount |
| 무게: | 810 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 256 KByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 1024 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | IEEE 802.3 1000BASE-T |
Alecs G1-1242 NA8
Embedded vision CSI-2 camera with IMX545 sensor
| 해상도 | 4,128 × 3,008 (12.40 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 40 fps |
| 디지털 인터페이스 | IEEE 802.3 1000BASE-T |
Alecs G1-1242 innovative vision system with Sony IMX545 CMOS global shutter sensor and NVIDIA® Jetson Orin™ Nano8 enables developping applications faster. The NVIDIA® Jetson Orin™ Nano8 embedded board provides 8 GByte RAM, with power modes up to 25 W. This vision systems extends the Alvium BSP feature set by NVIDIA vision libraries. Alecs G1 comes with 128GByte NVMe storage, providing sufficient space for AI models, datasets, and application software.
Do you have any questions? We are here to help.