產品 // 智慧型攝影機 // 艾萊克斯 // Alecs G1-1242 NA8
Alecs G1-1242 NA8

一般

型號: Alecs G1-1242 NA8
產品系列: Alecs
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color, Mono
光譜: Visible
光譜範圍: 300 nm to 1100 nm
解析度: 4,128 × 3,008 (12.40 MP)
感測器型號: Sony IMX545
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 11.3 × 8.2 mm (14 mm, Type 1/1.1)
像素大小: 2.74 µm × 2.74 µm

像素格式

感測器位深: 12-bit
單色像素格式: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV 像素格式: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB 像素格式: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Bayer 像素格式: BayerRG12

影像性能

量子效率 @ 529 nm: 68 %

時序與增益

最大影格率: 40 fps
曝光時間: 11 µs to 10 s
增益: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 2 inputs, 2 outputs, 1 trigger input, 1 strobe output
電源供應: 24 VDC
功耗: SoM: Max. 10 W to 25 W | Carrier board: Max. 2.0 W | Camera: Max. 3.2 W || Idle state: 8.5 W

操作條件

操作溫度 (機殼): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 102 × 72 × 112
鏡頭接口: C-Mount
重量: 810 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 256 KByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: IEEE 802.3 1000BASE-T

Alecs G1-1242 NA8

Embedded vision CSI-2 camera with IMX545 sensor

解析度 4,128 × 3,008 (12.40 MP)
影格率 40 fps
數位介面 IEEE 802.3 1000BASE-T

Alecs G1-1242 innovative vision system with Sony IMX545 CMOS global shutter sensor and NVIDIA® Jetson Orin™ Nano8 enables developping applications faster. The NVIDIA® Jetson Orin™ Nano8 embedded board provides 8 GByte RAM, with power modes up to 25 W. This vision systems extends the Alvium BSP feature set by NVIDIA vision libraries. Alecs G1 comes with 128GByte NVMe storage, providing sufficient space for AI models, datasets, and application software.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.