allPIXApro group CL

일반

모델: allPIXA pro 7.3k
제품 코드: CP000476-7300-W
제품 시리즈: allPIXA pro Camera Link
상태: Available

센서

센서 유형: Line scan 2D
크로마: Color
스펙트럼: Visible
스펙트럼 범위: 400 nm to 1000 nm
해상도: 7,300 × 3 lines
센서 아키텍처 (소재): ccd
픽셀 크기: 10.00 µm × 10.00 µm

픽셀 형식

데이터 형식: 3× 8/10 Bit color

타이밍 및 게인

최대 라인 속도 (트리리니어): 29 kHz

I/O 및 전원

I/O 커넥터: External IO (15 pin D-Sub, female)
전원 공급 장치: 12 to 24 VDC
전력 소비: External: 19 W

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 102 × 77 × 100
IP 등급: IP50
렌즈 마운트: -
무게: 1000 g

온보드 메모리 및 FPGA

비휘발성 메모리 (플래시): 4 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스: camera link @ 85 mhz full, medium, base
인터페이스 커넥터: Camera Link (MDR)
비전 표준: Camera Link

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드: manual
게인 모드: auto, manual
화이트 밸런스 모드: auto, manual

allPIXA pro 7.3k

해상도

7,300 × 3 lines

디지털 인터페이스

Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.