產品 // 線掃描相機 // allPIXA pro // allPIXA pro 7.3k
allPIXApro group CL

一般

型號: allPIXA pro 7.3k
產品編號: CP000476-7300-W
產品系列: allPIXA pro Camera Link
狀態: Available

感測器

感測器類型: Line scan 2D
色度: Color
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 7,300 × 3 lines
感測器架構 (材料): ccd
像素大小: 10.00 µm × 10.00 µm

像素格式

數據格式: 3× 8/10 Bit color

時序與增益

最大線速率 (三線): 29 kHz

I/O 與電源

I/O 連接器: External IO (15 pin D-Sub, female)
電源供應: 12 to 24 VDC
功耗: External: 19 W

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 102 × 77 × 100
防護等級: IP50
鏡頭接口: -
重量: 1000 g

板載記憶體與 FPGA

非揮發性記憶體 (Flash): 4 KByte

介面

數位介面: camera link @ 85 mhz full, medium, base
介面連接器: Camera Link (MDR)
視覺標準: Camera Link

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: manual
增益模式: auto, manual
白平衡模式: auto, manual

allPIXA pro 7.3k

解析度

7,300 × 3 lines

數位介面

Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.