일반
| 모델: | mini1MGE-FGM2HG |
| 제품 코드: | F006097 |
| 제품 시리즈: | Mini GigE |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Mono |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 400 nm to 1000 nm |
| 해상도: | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
| 센서 모델: | ON Semi LUPA1300-2 |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 17.92 × 14.34 mm (22.95 mm, Type 4/3) |
| 픽셀 크기: | 14.00 µm × 14.00 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 8-bit |
| 모노크롬 픽셀 형식: | mono8 |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 506 fps |
| 최대 프레임 속도 ROI 모드: | 1280 x 1024 | 506 fps, 1280 x 720 | 718 fps, 1280 x 512 | 1008 fps, 640 x 480 | 1869 fps, 512 x 512 | 2032 fps, 320 x 240 | 5672 fps, 128 x 100 | 18610128 fps, 10 x 79535 | fps, |
| 노출 시간: | 2 µs to 1 s |
| 게인: | 0.0 dB to 12.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| 특정 비절연 라인: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 광절연 라인: | 2 x Optical isolated input, 1 x Optical isolated input, |
| 전원 공급 장치: | 10.5 to 30VDC |
| 전력 소비: | External: 7.5 W (typical) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 92 × 63 × 63 |
| IP 등급: | IP30 |
| 렌즈 마운트: | FG-Mount |
| 무게: | 330 g |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | gige |
| 인터페이스 커넥터: | (RJ-45) |
FW 기능 - 이미지 제어
| 게인 모드: | digital, analog |
| 이미지 제어 기능: | roi, mirror-image, dpc |
FW 기능 - 카메라 제어
| 트리거 모드/동기화: | external |
mini1MGE-FGM2HG
| 해상도 | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 506 fps |
| 디지털 인터페이스 | Gige |
Do you have any questions? We are here to help.