Allgemein
| Modell: | mini1MGE-FGM2HG |
| Produktcode: | F006097 |
| Produktserie: | Mini GigE |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 400 nm to 1000 nm |
| Auflösung: | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
| Sensormodell: | ON Semi LUPA1300-2 |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 17.92 × 14.34 mm (22.95 mm, Type 4/3) |
| Pixelgröße: | 14.00 µm × 14.00 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 8-bit |
| Monochrome Pixelformate: | mono8 |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 506 fps |
| Max. Bildrate ROI-Modi: | 1280 x 1024 | 506 fps, 1280 x 720 | 718 fps, 1280 x 512 | 1008 fps, 640 x 480 | 1869 fps, 512 x 512 | 2032 fps, 320 x 240 | 5672 fps, 128 x 100 | 18610128 fps, 10 x 79535 | fps, |
| Belichtungszeit: | 2 µs to 1 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 12.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Optisch isolierte Leitungen: | 2 x Optical isolated input, 1 x Optical isolated input, |
| Stromversorgung: | 10.5 to 30VDC |
| Stromverbrauch: | External: 7.5 W (typical) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 92 × 63 × 63 |
| IP-Klasse: | IP30 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | FG-Mount |
| Gewicht: | 330 g |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | gige |
| Schnittstellenanschluss: | (RJ-45) |
FW-Funktionen – Bildsteuerung
| Verstärkungsmodi: | digital, analog |
| Bildsteuerungsfunktionen: | roi, mirror-image, dpc |
FW-Funktionen – Kamerasteuerung
| Triggermodi/Synchronisation: | external |
mini1MGE-FGM2HG
| Auflösung | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 506 fps |
| Digitale Schnittstelle | Gige |
Do you have any questions? We are here to help.