Generale
| Modello: | mini1MGE-FGM2HG |
| Codice prodotto: | F006097 |
| Serie di prodotti: | Mini GigE |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
| Modello sensore: | ON Semi LUPA1300-2 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 17.92 × 14.34 mm (22.95 mm, Type 4/3) |
| Dimensione pixel: | 14.00 µm × 14.00 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 8-bit |
| Formati pixel monocromatici: | mono8 |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 506 fps |
| Frequenza fotogrammi max. modalità ROI: | 1280 x 1024 | 506 fps, 1280 x 720 | 718 fps, 1280 x 512 | 1008 fps, 640 x 480 | 1869 fps, 512 x 512 | 2032 fps, 320 x 240 | 5672 fps, 128 x 100 | 18610128 fps, 10 x 79535 | fps, |
| Tempo di esposizione: | 2 µs to 1 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 12.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate: | 2 x Optical isolated input, 1 x Optical isolated input, |
| Alimentazione: | 10.5 to 30VDC |
| Consumo energetico: | External: 7.5 W (typical) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 92 × 63 × 63 |
| Classe IP: | IP30 |
| Attacco/i obiettivo: | FG-Mount |
| Peso: | 330 g |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | gige |
| Connettore interfaccia: | (RJ-45) |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di guadagno: | digital, analog |
| Funzioni di controllo immagine: | roi, mirror-image, dpc |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Modalità di trigger/sincronizzazione: | external |
mini1MGE-FGM2HG
| Risoluzione | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 506 fps |
| Interfaccia digitale | Gige |
Do you have any questions? We are here to help.