mini1MGE-CM4

일반

모델: mini1MGE-CM4
제품 코드: F006092
제품 시리즈: Mini GigE
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Mono
스펙트럼: Visible
스펙트럼 범위: 400 nm to 1000 nm
해상도: 1,280 × 1,024 (1.30 MP)
센서 모델: ON Semi LUPA1300-2
센서 아키텍처 (소재): cmos
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 17.92 × 14.34 mm (22.95 mm, 4/3)
픽셀 크기: 14.00 µm × 14.00 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 8-bit
모노크롬 픽셀 형식: mono8

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 506 fps
최대 프레임 속도 ROI 모드: 1280 x 1024 | 506 fps, 1280 x 720 | 718 fps, 1280 x 512 | 1008 fps, 640 x 480 | 1869 fps, 512 x 512 | 2032 fps, 320 x 240 | 5672 fps, 128 x 100 | 18610128 fps, 10 x 79535 | fps,
노출 시간: 2 µs to 1 s
게인: 0.0 dB to 12.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
특정 비절연 라인: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
광절연 라인: 2 x Optical isolated input, 1 x Optical isolated input,
전원 공급 장치: 10.5 to 30VDC
전력 소비: External: 7.5 W (typical)

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 70 × 63 × 63
IP 등급: IP30
렌즈 마운트: C-Mount
무게: 280 g

인터페이스

디지털 인터페이스: gige
인터페이스 커넥터: (RJ-45)

FW 기능 - 이미지 제어

게인 모드: digital, analog
이미지 제어 기능: roi, mirror-image, dpc

FW 기능 - 카메라 제어

트리거 모드/동기화: external

mini1MGE-CM4

해상도

1,280 × 1,024 (1.30 MP)

프레임 레이트

506 fps

디지털 인터페이스

Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.