mini1MGE-CM4

一般

モデル: mini1MGE-CM4
製品コード: F006092
製品シリーズ: Mini GigE
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 1,280 × 1,024 (1.30 MP)
センサーモデル: ON Semi LUPA1300-2
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 17.92 × 14.34 mm (22.95 mm, 4/3)
ピクセルサイズ: 14.00 µm × 14.00 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit
モノクロピクセルフォーマット: mono8

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 506 fps
最大フレームレート ROIモード: 1280 x 1024 | 506 fps, 1280 x 720 | 718 fps, 1280 x 512 | 1008 fps, 640 x 480 | 1869 fps, 512 x 512 | 2032 fps, 320 x 240 | 5672 fps, 128 x 100 | 18610128 fps, 10 x 79535 | fps,
露光時間: 2 µs to 1 s
ゲイン: 0.0 dB to 12.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 2 x Optical isolated input, 1 x Optical isolated input,
電源: 10.5 to 30VDC
消費電力: External: 7.5 W (typical)

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 70 × 63 × 63
IP等級: IP30
レンズマウント: C-Mount
重量: 280 g

インターフェース

デジタルインターフェース: gige
インターフェースコネクタ: (RJ-45)

FW機能 - 画像制御

ゲインモード: digital, analog
画像制御機能: roi, mirror-image, dpc

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: external

mini1MGE-CM4

解像度

1,280 × 1,024 (1.30 MP)

フレームレート

506 fps

デジタルインターフェース

Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.