mini1MGE-CM4

Generale

Modello: mini1MGE-CM4
Codice prodotto: F006092
Serie di prodotti: Mini GigE
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 1,280 × 1,024 (1.30 MP)
Modello sensore: ON Semi LUPA1300-2
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 17.92 × 14.34 mm (22.95 mm, 4/3)
Dimensione pixel: 14.00 µm × 14.00 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit
Formati pixel monocromatici: mono8

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 506 fps
Frequenza fotogrammi max. modalità ROI: 1280 x 1024 | 506 fps, 1280 x 720 | 718 fps, 1280 x 512 | 1008 fps, 640 x 480 | 1869 fps, 512 x 512 | 2032 fps, 320 x 240 | 5672 fps, 128 x 100 | 18610128 fps, 10 x 79535 | fps,
Tempo di esposizione: 2 µs to 1 s
Guadagno: 0.0 dB to 12.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 2 x Optical isolated input, 1 x Optical isolated input,
Alimentazione: 10.5 to 30VDC
Consumo energetico: External: 7.5 W (typical)

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 70 × 63 × 63
Classe IP: IP30
Attacco/i obiettivo: C-Mount
Peso: 280 g

Interfacce

Interfaccia digitale: gige
Connettore interfaccia: (RJ-45)

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di guadagno: digital, analog
Funzioni di controllo immagine: roi, mirror-image, dpc

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: external

mini1MGE-CM4

Risoluzione

1,280 × 1,024 (1.30 MP)

Frequenza fotogrammi

506 fps

Interfaccia digitale

Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.