smr 10gige front

일반

모델: SMR2.0SMXGE-CM64
제품 코드: F006227
제품 시리즈: SMR 10GigE
상태: Deleted

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Mono
스펙트럼: Visible
스펙트럼 범위: 400 nm to 1000 nm
해상도: 1,920 × 1,080 (2.00 MP)
센서 모델: Luxima Lux19HS
센서 아키텍처 (소재): cmos
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 19.2 × 10.8 mm (22.03 mm, 4/3)
픽셀 크기: 10.00 µm × 10.00 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 8-Bit,10-Bit
모노크롬 픽셀 형식: mono8, mono10

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 2517 fps
최대 프레임 속도 ROI 모드: 1920 x 1080 | 2517 fps, 1024 x 768 | 3531 fps, 512 x 512 | 5275 fps,
노출 시간: 1 µs (max)
게인: 0.0 dB to 18.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 4 x TTL input, 1 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
특정 비절연 라인: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
광절연 라인: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
전원 공급 장치: 10 to 30VDC
전력 소비: External: 30 W (typical)

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 98 × 95 × 95
IP 등급: IP30
렌즈 마운트: C-Mount
무게: 1190 g

온보드 메모리 및 FPGA

비휘발성 메모리 (플래시): 64000 MByte

인터페이스

디지털 인터페이스: 10gige
인터페이스 커넥터: (RJ-45)

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드: external
게인 모드: Digital, Analog
이미지 제어 기능: FW Features - Image Control

FW 기능 - 카메라 제어

트리거 모드/동기화: External TTL, Software, In-frame (ImageBLITZ)

SMR2.0SMXGE-CM64

해상도

1,920 × 1,080 (2.00 MP)

프레임 레이트

2517 fps

디지털 인터페이스

10gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.