smr 10gige front

一般

モデル: SMR2.0SMXGE-CM64
製品コード: F006227
製品シリーズ: SMR 10GigE
ステータス: Deleted

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 1,920 × 1,080 (2.00 MP)
センサーモデル: Luxima Lux19HS
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 19.2 × 10.8 mm (22.03 mm, 4/3)
ピクセルサイズ: 10.00 µm × 10.00 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-Bit,10-Bit
モノクロピクセルフォーマット: mono8, mono10

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 2517 fps
最大フレームレート ROIモード: 1920 x 1080 | 2517 fps, 1024 x 768 | 3531 fps, 512 x 512 | 5275 fps,
露光時間: 1 µs (max)
ゲイン: 0.0 dB to 18.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 4 x TTL input, 1 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源: 10 to 30VDC
消費電力: External: 30 W (typical)

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 98 × 95 × 95
IP等級: IP30
レンズマウント: C-Mount
重量: 1190 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ(フラッシュ): 64000 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: 10gige
インターフェースコネクタ: (RJ-45)

FW機能 - 画像制御

露光モード: external
ゲインモード: Digital, Analog
画像制御機能: FW Features - Image Control

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: External TTL, Software, In-frame (ImageBLITZ)

SMR2.0SMXGE-CM64

解像度

1,920 × 1,080 (2.00 MP)

フレームレート

2517 fps

デジタルインターフェース

10gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.