일반
| 모델: | Goldeye G-034 XSWIR 2.2 TEC2 |
| 제품 시리즈: | Goldeye G |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Mono |
| 스펙트럼: | SWIR, eXtended SWIR |
| 스펙트럼 범위: | 1200 nm to 2200 nm |
| 해상도: | 636 × 508 (0.32 MP) |
| 센서 모델: | Progressive scan 0.32 MP |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos-ingaas |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 9.54 × 7.62 mm (12.2 mm, Type 1) |
| 픽셀 크기: | 15.00 µm × 15.00 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 14-bit |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 303 fps |
| 노출 시간: | 1 µs to 10.00 ms |
| 게인: | 0.0 dB to 33.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output |
| 특정 비절연 라인: | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) |
| 광절연 라인: | 1 Input, 2 Outputs |
| 전원 공급 장치: | 10.8 V DC to 30.0 V or via PoE |
| 전력 소비: | 21 W (at 12 VDC), <23 W (PoE) |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 90 × 80 × 80 |
| 무게: | 740 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 256 MByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 262 MByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Goldeye G-034 XSWIR 2.2 TEC2
Goldeye G-034 XSWIR 2.2 TEC2 - High-speed VGA InGaAs camera
| 해상도 | 636 × 508 (0.32 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 303 fps |
| 디지털 인터페이스 | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Goldeye G-034 XSWIR 2.2 TEC2 high-speed camera is the fastest VGA resolution extended short wave infrared camera (XSWIR) with GigE Vision interface. Frame rates up to 303 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes.
Do you have any questions? We are here to help.