fxo993MCX

일반

모델: fxo993MCX
제품 코드: F002322
제품 시리즈: FXO SWIR
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Mono
스펙트럼: SWIR, eXtended SWIR
스펙트럼 범위: 400 nm to 1700 nm
해상도: 2,048 × 1,536 (3.10 MP)
센서 모델: Sony IMX993 | InGaAs
센서 아키텍처 (소재): cmos
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 7.07 × 5.3 mm (8.83 mm, Type 1/1.8)
픽셀 크기: 3.45 µm × 3.45 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 8-bit, 12-bit
모노크롬 픽셀 형식: mono8, mono12

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 173.4 fps
게인: 0.0 dB to 42.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
특정 비절연 라인: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
광절연 라인: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 커넥터: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
전원 공급 장치: 10 to 25VDC
전력 소비: External: 7 W (typical)

작동 조건

작동 온도 (하우징): -10 °C to 60 °C

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 70 × 50 × 50
IP 등급: IP30
렌즈 마운트: C-Mount
무게: 240 g

온보드 메모리 및 FPGA

비휘발성 메모리 (플래시): 32000 MByte

인터페이스

디지털 인터페이스: cxp-12 with 1 connection
인터페이스 커넥터: (micro-BNC)
비전 표준: CoaXPress 2.0

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드: manual, auto
게인 모드: auto, manual
이미지 제어 기능: roi, lut, mirror-image, dpc, nuc, ffc, dopo

FW 기능 - 카메라 제어

트리거 모드/동기화: internal, software, external
카메라 제어 기능: User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo993MCX

해상도 2,048 × 1,536 (3.10 MP)
프레임 레이트 173.4 fps
디지털 인터페이스 CXP-12 with 1 connection
  SWIR Logo

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.