일반
| 모델: | EoSens1.1MCX12-FM |
| 제품 코드: | F006002 |
| 제품 시리즈: | EoSens CoaXPress-12 |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Mono |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 400 nm to 1000 nm |
| 해상도: | 1,280 × 864 (1.10 MP) |
| 센서 모델: | Luxima LUX13HS |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 17.54 × 11.84 mm (21.16 mm, Type 4/3) |
| 픽셀 크기: | 13.70 µm × 13.70 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 8-bit, 10-bit |
| 모노크롬 픽셀 형식: | mono8, mono10 |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 3674 fps |
| 최대 프레임 속도 ROI 모드: | 1280 x 864 | 3674 fps, 1280 x 768 | 4151 fps, 640 x 480 | 6576 fps, 128 x 128 | 23821 fps, x | 224673 fps, |
| 노출 시간: | 2 µs to 1 s |
| 게인: | 0.0 dB to 18.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| 특정 비절연 라인: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 광절연 라인: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/O 커넥터: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| 전원 공급 장치: | 12 to 24VDC, Power over CoaXPress |
| 전력 소비: | External: 14 W (typical) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 83 × 80 × 80 |
| IP 등급: | IP30 |
| 렌즈 마운트: | F-Mount |
| 무게: | 550 g |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | cxp-12 with 4 connections |
| 인터페이스 커넥터: | (micro-BNC) |
| 비전 표준: | CoaXPress 2.0 |
FW 기능 - 이미지 제어
| 노출 모드: | external |
| 게인 모드: | digital, analog |
| 화이트 밸런스 모드: | true |
| 이미지 제어 기능: | roi, mirror-image |
FW 기능 - 카메라 제어
| 트리거 모드/동기화: | external, trigger-over-cxp |
EoSens1.1MCX12-FM
| 해상도 | 1,280 × 864 (1.10 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 3674 fps |
| 디지털 인터페이스 | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.