EoSens1.1MCX12-FM

一般

モデル: EoSens1.1MCX12-FM
製品コード: F006002
製品シリーズ: EoSens CoaXPress-12
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 1,280 × 864 (1.10 MP)
センサーモデル: Luxima LUX13HS
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 17.54 × 11.84 mm (21.16 mm, Type 4/3)
ピクセルサイズ: 13.70 µm × 13.70 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 10-bit
モノクロピクセルフォーマット: mono8, mono10

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 3674 fps
最大フレームレート ROIモード: 1280 x 864 | 3674 fps, 1280 x 768 | 4151 fps, 640 x 480 | 6576 fps, 128 x 128 | 23821 fps, x | 224673 fps,
露光時間: 2 µs to 1 s
ゲイン: 0.0 dB to 18.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源: 12 to 24VDC, Power over CoaXPress
消費電力: External: 14 W (typical)

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 83 × 80 × 80
IP等級: IP30
レンズマウント: F-Mount
重量: 550 g

インターフェース

デジタルインターフェース: cxp-12 with 4 connections
インターフェースコネクタ: (micro-BNC)
ビジョン規格: CoaXPress 2.0

FW機能 - 画像制御

露光モード: external
ゲインモード: digital, analog
ホワイトバランスモード: true
画像制御機能: roi, mirror-image

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: external, trigger-over-cxp

EoSens1.1MCX12-FM

解像度 1,280 × 864 (1.10 MP)
フレームレート 3674 fps
デジタルインターフェース CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.