일반
| 모델: | Alvium 1800 U-321 |
| 제품 시리즈: | Alvium 1800 U |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Color, Mono |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 300 nm to 1100 nm |
| 해상도: | 2,064 × 1,552 (3.20 MP) |
| 센서 모델: | Sony IMX900 |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 4.6 × 3.5 mm (5.8 mm, Type 1/3.1) |
| 픽셀 크기: | 2.25 µm × 2.25 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| YUV 픽셀 형식: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGB 픽셀 형식: | BGR8, RGB8 (default) |
| 베이어 픽셀 형식: | BayerRG12 |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 111 fps |
| 노출 시간: | 7 µs to 10 s |
| 게인: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 4 programmable GPIOs |
| 전원 공급 장치: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| 전력 소비: | USB power: 2.0 W (typical) | Ext. power: 2.0 W (typical) |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 38 × 29 × 29 |
| 렌즈 마운트: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| 무게: | 65 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 256 KByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 1024 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | usb3.0 |
| 비전 표준: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-321
Versatile USB camera with IMX900 sensor
| 해상도 | 2,064 × 1,552 (3.20 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 111 fps |
| 디지털 인터페이스 | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-321 innovative USB camera with Sony IMX900 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.