Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium U // Alvium 1800 U-321
Alvium U Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium 1800 U-321
Produktserie: Alvium 1800 U
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 300 nm to 1100 nm
Auflösung: 2,064 × 1,552 (3.20 MP)
Sensormodell: Sony IMX900
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 4.6 × 3.5 mm (5.8 mm, Type 1/3.1)
Pixelgröße: 2.25 µm × 2.25 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 10-bit, 12-bit, 8-bit
YUV-Pixelformate: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGB-Pixelformate: BGR8, RGB8 (default)
Bayer-Pixelformate: BayerRG12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 111 fps
Belichtungszeit: 7 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 4 programmable GPIOs
Stromversorgung: Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
Stromverbrauch: USB power: 2.0 W (typical) | Ext. power: 2.0 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 38 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Gewicht: 65 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: usb3.0
Vision-Standard: USB3 Vision

Alvium 1800 U-321

Versatile USB camera with IMX900 sensor

Auflösung 2,064 × 1,552 (3.20 MP)
Bildrate 111 fps
Digitale Schnittstelle Usb3.0

Alvium 1800 U-321 innovative USB camera with Sony IMX900 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.