Alvium U Overview sRGB

일반

모델: Alvium 1800 U-052
제품 시리즈: Alvium 1800 U
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Color, Mono
스펙트럼: Visible
스펙트럼 범위: 300 nm to 1100 nm
해상도: 816 × 624 (0.50 MP)
센서 모델: Sony IMX426
센서 아키텍처 (소재): cmos
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 7.3 × 5.6 mm (9.2 mm, Type 1/1.7)
픽셀 크기: 9.00 µm × 9.00 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 10-bit, 12-bit, 8-bit
YUV 픽셀 형식: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGB 픽셀 형식: BGR8, RGB8 (default)
베이어 픽셀 형식: BayerRG12

이미징 성능

양자 효율 @ 529 nm: 73 %

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 688 fps
노출 시간: 24 µs to 10 s
게인: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 4 programmable GPIOs
전원 공급 장치: Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
전력 소비: USB power: 1.9 W (typical) | Ext. power: 2.1 W (typical)

작동 조건

작동 온도 (하우징): -20 °C to 65 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 38 × 29 × 29
렌즈 마운트: C-Mount, CS-Mount
무게: 60 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 256 KByte
비휘발성 메모리 (플래시): 1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스: usb3.0
비전 표준: USB3 Vision

Alvium 1800 U-052

Versatile USB camera with IMX287 sensor

해상도 816 × 624 (0.50 MP)
프레임 레이트 688 fps
디지털 인터페이스 Usb3.0

Alvium 1800 U-052 innovative USB camera with Sony IMX426 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.