Generale
| Modello: | Alvium 1800 U-052 |
| Serie di prodotti: | Alvium 1800 U |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color, Mono |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 300 nm to 1100 nm |
| Risoluzione: | 816 × 624 (0.50 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX426 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 7.3 × 5.6 mm (9.2 mm, Type 1/1.7) |
| Dimensione pixel: | 9.00 µm × 9.00 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| Formati pixel YUV: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| Formati pixel RGB: | BGR8, RGB8 (default) |
| Formati pixel Bayer: | BayerRG12 |
Prestazioni di imaging
| Efficienza quantica @ 529 nm: | 73 % |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 688 fps |
| Tempo di esposizione: | 24 µs to 10 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 4 programmable GPIOs |
| Alimentazione: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| Consumo energetico: | USB power: 1.9 W (typical) | Ext. power: 2.1 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 38 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount |
| Peso: | 60 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 KByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | usb3.0 |
| Standard Vision: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-052
Versatile USB camera with IMX287 sensor
| Risoluzione | 816 × 624 (0.50 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 688 fps |
| Interfaccia digitale | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-052 innovative USB camera with Sony IMX426 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.