Alvium C Overview sRGB

일반

모델: Alvium 1800 C-812 UV
제품 시리즈: Alvium C
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Mono
스펙트럼: UV
스펙트럼 범위: 200 nm to 1000 nm
해상도: 2,848 × 2,848 (8.10 MP)
센서 모델: Sony IMX487
센서 아키텍처 (소재): cmos
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 7.8 × 7.8 mm (11 mm, Type 2/3)
픽셀 크기: 2.74 µm × 2.74 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 12-bit
모노크롬 픽셀 형식: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 58 fps
노출 시간: 8 µs to 10 s
게인: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 2 programmable GPIOs
전원 공급 장치: 5 VDC over MIPI CSI-2
전력 소비: Typical: 3.7 W

작동 조건

작동 온도 (하우징): -20 °C to 65 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 26 × 29 × 29
렌즈 마운트: C-Mount, CS-Mount
무게: 40 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 256 KByte
비휘발성 메모리 (플래시): 1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-812 UV

Embedded vision CSI-2 camera with IMX487 sensor

해상도 2,848 × 2,848 (8.10 MP)
프레임 레이트 58 fps
디지털 인터페이스 MIPI CSI-2, up to 4 lanes
  UV Logo

Alvium 1800 C-812 UV innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX487 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.