Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium C // Alvium 1800 C-812 UV
Alvium C Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium 1800 C-812 UV
Produktserie: Alvium C
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: UV
Spektralbereich: 200 nm to 1000 nm
Auflösung: 2,848 × 2,848 (8.10 MP)
Sensormodell: Sony IMX487
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 7.8 × 7.8 mm (11 mm, Type 2/3)
Pixelgröße: 2.74 µm × 2.74 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 12-bit
Monochrome Pixelformate: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 58 fps
Belichtungszeit: 8 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 2 programmable GPIOs
Stromversorgung: 5 VDC over MIPI CSI-2
Stromverbrauch: Typical: 3.7 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 26 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount
Gewicht: 40 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-812 UV

Embedded vision CSI-2 camera with IMX487 sensor

Auflösung 2,848 × 2,848 (8.10 MP)
Bildrate 58 fps
Digitale Schnittstelle MIPI CSI-2, up to 4 lanes
  UV Logo

Alvium 1800 C-812 UV innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX487 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.