모든 디테일을, 고속으로
반도체 산업에서는 "거의 완벽한" 수준으로는 절대 충분하지 않기 때문이다.
웨이퍼 제조에서는 정밀도가 가장 중요합니다. 웨이퍼 구조가 점점 더 미세해지고 생산 라인이 점점 더 빠르게 가동됨에 따라 다른 이미징 시스템은 종종 한계에 부딪힙니다. 대형 웨이퍼에서 고속으로 적절한 조명 하에 거대 결함(> 1 µm)을 탐지하는 것은 품질 보증 분야에서 가장 큰 과제 중 하나가 되었습니다.
응용 사례: 유연한 검사 - 모든 웨이퍼 공정 단계에 걸쳐
웨이퍼 가공부터 최종 납품까지, 모든 단계에서 시각적 검사가 필수적입니다. 고해상도 이미징과 맞춤형 조명이 결정적인 차이를 만드는 대표적인 적용 분야입니다.
베어 웨이퍼 검사
구조화 공정 시작 전, 가공되지 않은 웨이퍼의 입자, 표면 스크래치 또는 오염물 검사를 실시한다.
후면 웨이퍼 검사
웨이퍼 뒷면의 품질 관리 – 가공 전 또는 양면 웨이퍼에 중요합니다.
거시적 결함 검출
코팅 불규칙성, 불량 접촉, 브리징 또는 누락된 구조물과 같은 대면적 결함의 검출.
에칭 공정 모니터링
에칭 공정 후 잔류물, 부식, 핀홀 또는 패턴 결함을 검출하기 위한 검사.
CMP(화학적 기계적 연마) 검사
연마 후 표면 품질 관리 - 스크래치, 잔여물 또는 연마되지 않은 영역 확인.
출고 품질 관리
웨이퍼가 팹을 떠나기 전 최종 시각적 검사 - 청결도, 코팅 무결성 및 표면 품질을 보장합니다.
20년 이상의 반도체 경험과 선도적인 라인 스캔 기술을 바탕으로, 웨이퍼 검사의 한계를 뛰어넘는 데 있어 신뢰할 수 있는 파트너임을 입증해 왔습니다.