Wafer Adobe Stock

あらゆる細部を、高速で捉える

半導体業界では、「ほぼ完璧」ではまったく不十分だからです。

ウェハー製造において精度は全てを左右する。ウェハー構造が微細化し、生産ラインの速度が向上するにつれ、他のイメージングシステムは限界に達することが多い。大型ウェハー上のマクロ欠陥(1 µm超)を高速かつ適切な照明条件下で検出することは、品質保証における最大の課題の一つとなっている。

当社のソリューション

Analysis 02

最大32k画素の高解像度ラインカメラ

高解像度画像を撮影 - 同じ視野角でより少ないカメラで実現。これによりコストと統合作業が削減され、ごく小さな欠陥も検出可能になります。

Semicon, Electronics & Display inspection

シャープな結果 - 高速時でも

完全に同期したラインカメラが、1回のパスでウェハー全体を捕捉します。これにより、高速かつ高品質な検査を実現します。

Modules 02

柔軟で高輝度の照明

異なる特性とLED色を備えた照明システムは、高速時でも様々な欠陥に対して最適なコントラストを確保します。

応用例:柔軟な検査 - すべてのウェーハ工程ステップに対応

裸のウエハーから最終納品まで、視覚検査は各段階で不可欠です。高解像度イメージングとカスタマイズされた照明が大きな差を生む典型的な応用分野です。

Planning do

裸ウェハー検査

構造形成開始前の未加工ウェーハの粒子、表面傷、または汚染物質の検査。

Planning do

裏面ウエハー検査

ウェーハ裏面の品質管理 – 加工前または両面ウェーハにおいて重要。

Planning do

マクロ欠陥検出

コーティングの不均一性、不良接点、ブリッジング、構造欠損などの広範囲な欠陥の検出。

Planning do

エッチングプロセス監視

エッチング工程後の検査で、残留物、腐食、ピンホール、またはパターン欠陥を検出する。

Planning do

CMP(化学機械研磨)検査

研磨後の表面品質管理 - 傷、残留物、または研磨されていない領域の有無を確認する。

Planning do

出荷前品質管理

ファブからウェーハが出荷される前の最終視覚検査 - 清浄度、コーティングの完全性、表面品質を保証します。

20年以上の半導体分野での経験と最先端のラインスキャン技術により、当社はウェーハ検査の限界を押し広げる上で信頼できるパートナーであることを実証してきました。