소니의 IMX99X SenSWIR InGaAs 센서를 탑재한 Alvium SWIR(단파장 적외선) 카메라는 소형, 경량, 저전력 소비(SWaP+C)를 포함한 설계로 고속 프레임 레이트에서 고해상도 이미지를 제공합니다.
Alvium SWIR 카메라는 SWaP+C 특성을 바탕으로 임베디드 및 머신 비전 분야에서 비용 효율적인 OEM 시스템 구축에 이상적입니다. 이에 따라 산업용 등급 Alvium SWIR 카메라와 관련 드라이버는 시스템 솔루션 구축 시 플러그 앤 플레이 같은 간편함을 제공합니다.
지금 바로 대출 샘플을 요청하세요!
고해상도 SWIR 카메라를 귀사의 애플리케이션에 테스트해 보시려면, 오른쪽 양식의 자유
입력란에 다음 사양을 기재해 주십시오:
- 센서: IMX990 (1.3MP) / IMX991 (0.3MP) / IMX992 (5.3MP) / IMX993 (3.2MP)
- 인터페이스, 예: USB3 / 5GigE / CSI-2
가시광선 및 SWIR 스펙트럼 영역에서의 단일 카메라 영상 촬영
Alvium SWIR 카메라는 높은 양자 효율로 400nm부터 1700nm까지의 스펙트럼 범위를 지원합니다. 이를 통해 단일 카메라로 가시광선 및 SWIR 스펙트럼 영역의 이미지를 모두 촬영할 수 있으며, 사용자는 전체 시스템 비용을 절감할 수 있습니다!
혁신적인 2세대 소니 SenSWIR InGaAs 센서 덕분에 Alvium SWIR 카메라는 빠른 프레임 속도로 최대 5.3MP의 고해상도를 제공합니다. 동시에 SWIR 센서로는 전례 없는 3.45µm의 작은 픽셀 크기는 가장 미세한 디테일까지 포착하는 데 이상적입니다. 생산 시 고정밀 센서 정렬과 결합하면 화질, 해상도, 정밀도에 관한 최고 수준의 요구 사항을 지원하는 검사 시스템을 구현할 수 있습니다.